Controladores LED Xitanium programables
Tecnología fiable y de alto rendimiento para aplicaciones LED bajo condiciones extremas
Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 150W 0.35-0.7A Prog GL sXt929000702202 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 75W 0.35-0.7A Prog GL sXt929000702302 | - | - | - | - | - | ||
XITANIUM 100W 0.7A PROG+ GL-Z sXt929000708703 | - | - | - | - | - |
Información de la familia de productos
Descripción
Nuestros controladores programables Xitanium LED con voltaje de entrada global (UL, ENEC) están diseñados para ofrecer un alto rendimiento, protección y capacidad de configuración. La tecnología Xtreme garantiza la máxima robustez y protección con una vida útil muy larga. La configuración de los controladores programables puede realizarse a través de DALI y del software MultiOne.
Ventajas
Máxima robustez, ahorro de energía gracias a la alta eficiencia y a la regulación múltiple, y menores costos de mantenimiento
Controladores LED totalmente programables diseñados para sistemas de iluminación conectados
Características
Alta protección contra sobretensiones (CM/DM)
Múltiples interfaces de control: DALI, 1-10V (Prog+: también AmpDim)