Controladores LED Xitanium: LP (ligeramente programables)
Tecnología fiable y de alto rendimiento para aplicaciones LED bajo condiciones extremas
Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt929000962806 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt929000963206 | - | - | - | - | - |
Información de la familia de productos
Descripción
Los controladores Xtreme LED programables ligeros Xitanium de Philips son un valor diseñado para brindar una función cuidadosamente seleccionada de rendimiento de alto desempeño, que los hace los favoritos para muchas aplicaciones de exterior. La gama ofrece gran flexibilidad con una ventana operativa personalizable, que permite la diferenciación en los diseños de iluminación LED mediante el ajuste del sistema y se prepara para las actualizaciones de eficacia de LED. La configuración de los controladores programables nunca ha sido más fácil con la función integrada SimpleSet, una forma fácil e inalámbrica de cambiar y leer la configuración.
Ventajas
Máxima robustez, ahorro de energía gracias a la alta eficiencia y a la regulación múltiple, y menores costos de mantenimiento
Función configurable balanceada establecida que cubre las aplicaciones más comunes
Características
Interfaz de configuración inalámbrica SimpleSet
Atenuación autónoma mediante DynaDimmer o DynaDimmer LITE integrado