Philips TrueLine, suspendido, 12.2 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK
Descripción del producto
570x55 mm; H88 mm, Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, apto para sistemas centralizados de iluminación de emergencia, 1700 lm, 12.2 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz de luz ancho, Esmerilado, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos, Alumbrado de emergencia central operado por DC
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Especificación
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase B está equipado con algunas piezas reparables (cuando corresponda): actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensión, tapa delantera y partes mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad Unclassified