Centroamérica - Español

Philips MASTERColour CDM-T

Brillo encantador, vida útil confiable

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Gama de lámparas de descarga de alta eficacia, compactas y con terminal simple que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Ventajas

  • Impresión de color estable durante toda la vida útil

  • La gran eficacia de la lámpara brinda costos operativos bajos y poca generación de calor

Características

  • Luz blanca nítida

  • Calidad de color superior

Aplicaciones

  • Comercios y vidrieras de comercios, oficinas y edificios públicos
  • Decoración de exteriores: proyección y áreas peatonales

Advertencia y seguridad

  • Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas