Descripción general
Especificaciones
Descargas
Dónde comprar
Inicio
Productos
Luminarias de exterior
Solar
Luz Solar para Caminos Essential SmartBright Todo en Uno
BRC010 LED20/765 G2
Volver a la gama
Vuelta a Pioneros de la Luz
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
Luz Solar para Caminos Essential SmartBright Todo en Uno
Philips BRC010 LED20/765 G2
Descripción del producto
Philips BRC010 LED20/765 G2
Código de pedido:
911401894002
Código de pedido completo:
872016976517799
Especificaciones
Expandir todo
Información general
Controlador incluido
Sí
Nivel
Valor
Período de garantía
1 años
Información técnica sobre la luz
Flujo luminoso
2.000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)
6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
150 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
70
Operación y aspectos eléctricos
Frecuencia de línea
- Hz
Tipo de batería
LiFePO4
Amperes por hora de la batería
8 Ah
Voltaje de la batería
3.2 V
Ciclos de carga y descarga de la batería
500
Tipo de panel
Monocristalino
Voltaje del panel
4.5 V
Potencia en vatios máxima del panel
8 W
Tipo de controlador de carga
PWM
Conexión
-
Cable
-
Tipo de conexión de red
Fuera de la red
Controles y atenuación
Regulable
Regulación de intensidad preestablecida
Capacidad de configuración
No configurable
Interfaz de control
-
Perfil de regulación solar
Preset Dimming
Mecánica y carcasa
Color de la carcasa
Gris
Longitud total
412 mm
Ancho total
203 mm
Altura total
44,5 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
45 x 203 x 412 mm
Material
Policarbonato
Ubicación de la batería
Inbuilt luminaire
Código de protección de ingreso
IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica
Policarbonato
Peso neto (pieza)
1,310 kg
Aprobación y aplicación
Marca CE
Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE
Sí
Rango de temperatura ambiente
0 a +45 °C
Información del producto
Nombre del producto del pedido
BRC010 LED20/765 G2
Nombre del producto completo
BRC010 LED20/765 G2
Full EOC
872016976517799
Código del pedido
911401894002
N.° de material (12NC)
911401894002
Numerador: cantidad por paquete
1
EAN/UPC: producto/caja
8720169765177
Numerador: paquetes por caja externa
5
EAN/UPC - Caja
8720169765771
Diagramas de instalación
Dimension Drawing (without table) - BRC010 LED20/765 G2
descargar
Descargas
Folletos
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401894002 es_AR
pdf 356.1 kB
Imágenes
Product-Photographs-911401894002_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401894002_EU
Diversos activos
Complementos de software
IES
IES File - BRC010 LED20/765 G2
ies 10.9 kB