Philips MSR Gold™ SA Double Ended

Langlebige Performance

Produkte

Produkt Vergleichen
700
48.000
7500
-
SFC10-4

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MSR Gold™ SA Double Ended ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe, die einen Einsatz auch bei höheren Temperaturen ermöglicht.

Vorteile

  • Ermöglicht den Einsatz bei höheren

  • Temperaturen in jeder Brennposition

Eigenschaften

  • P3-Quetschungsschutz (Philips Pinch Protection)

  • MSR-Füllung

Anwendungsbereiche

  • Entertainment-Beleuchtung

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads