Ledinaire Clear Accent, 6 W, D68 mm, 500 lm, 3000 K, CRI>80, Phasenanschnitt-Dimmen, Abstrahlungswinkel (36°), Weiß, IP20
RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW
Produktbeschreibung
D68 mm, Metall–Kunststoff, Weiß, Regelbares Netzteil, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, CRI>80, Abstrahlungswinkel (36°), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, AC-Stromanschluss, C13