Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Das leistungsstarke HID-PrimaVision Power ist ein hochwertiges elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung. HID-PrimaVision erlaubt den optimalen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung, insbesondere dort, wo es auf eine hohe Lichtstärke ankommt. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.
Vorteile
Verhindert spannungsabhängige Farbabweichungen der Lampe
Größere Anzahl von EVG pro Sicherungsautomat
Eigenschaften
Geeignet für CDM-Lampen mit 100 und 150 W
In zwei Gehäuseformen verfügbar (S = Leuchteneinbau und I = mit Zugentlastung)