Philips MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 141.00 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel G13
- Nennlebensdauer 60'000 Stunde(n)
- Schaltzyklus 200'000
- Beleuchtungstechnologie LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung Sphere