Xitanium LED-Treiber - FP (Voll programmierbar)

Zuverlässige, leistungsstarke Technologie für extreme LED-Anwendungen

Produkte

Produkt Vergleichen
-
-
-
-

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Unsere voll programmierbaren Xitanium Xtreme LED-Treiber wurden entwickelt, um ein Höchstmaß an Leistung, Zuverlässigkeit und Konfigurationsmöglichkeiten zu bieten. Sowohl eigenständige als auch remote steuerbare Dimmprotokolle in unserem Sortiment ermöglichen zusammen mit den neuesten LED-Technologien eine weitere Reduzierung des Energieverbrauchs. Die bewährte Xtreme-Technologie gewährleistet maximale Robustheit und optimalen Schutz für eine äußerst lange Nutzlebensdauer. Diese Treiber eignen sich vor allem für anspruchsvolle Anwendungen im Außenbereich und der Industrie. Sie können diese Treiber sowohl über universelles DALI als auch mit SimpleSet konfigurieren, der neuesten Technologie für zuverlässiges, schnelles und einfaches Ändern und Auslesen von Einstellungen.

Vorteile

  • Ultimative Robustheit, Energieeinsparungen durch hohe Effizienz und durch mehrfaches Dimmen sowie geringere Wartungskosten

  • Vollständig programmierbare LED-Treiber für vernetzte Beleuchtungssysteme

Eigenschaften

  • Hoher Überspannungsschutz (CM/DM)

  • Mehrere Steuerschnittstellen: DALI, AmpDim, LineSwitch (1- und 3-stufig)

Anwendungsbereiche

  • Außenbeleuchtung
  • Industrie