Philips GreenSpace Evo

Ein leistungsstarkes und nachhaltiges Multitalent für die Anwendung im Einzelhandel

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Der GreenSpace Evo Projektor ist ein leistungsstarker und flexibler Projektor für den Einzelhandel mit einem dezenten und neutralen Design. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper zu 85 % aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Aufgrund ihres kreisförmigen Designs ist die Leuchte aufrüstbar, upgradefähig, vollständig wartbar und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo zu einem nachhaltigen Strahler. Die PerfectAccent-Reflektoren sorgen für einen Lichteffekt mit erhöhtem Funkeln und verbessertem Komfort für die Augen der Kunden. GreenSpace Evo ist auch in hochmodernen, hocheffizienten Varianten erhältlich und lässt sich nahtlos in 3C- und DALI-Schienen, CoreLine Trunking und Maxos fusion integrieren, wobei eine weitere Anpassung von Farben und Texturen über Philips MyCreation möglich ist.

Vorteile

  • Fügt sich mit einem sauberen und neutralen Design in die Geschäfte ein

  • Mehr Glanz und verbesserter Komfort für die Augen der Kunden mit PerfectAccent-Reflektoren

Eigenschaften

  • Werkzeugloser Zugang zu Optik, LED und Frontglas

  • Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittel- und Großhandel
  • Modegeschäfte
  • Benzin und Convenience

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

  • Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein

Downloads