CoreLine Lichtleiste, 17 W, L600 mm, 2200 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready
BN126C LED22S/840 PSU L600
Produktbeschreibung
L600 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 2200 lm, 17 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)