4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Tiefstrahlend (NB)
4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH
Produktbeschreibung
Trunking light panel, L1528 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock