4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Breitstrahlend (WB), Steckverbinder mit 2 Zusatzleitungen für die Lichtregelung, Weiß

4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1528 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder mit 2 Zusatzleitungen für die Lichtregelung

Bestellnummer: 97017199
Vollständiger Bestellcode: 871869697017199