CoreLine FastSet, Feuchtraumleuchten
Philips CoreLine FastSet, wasserdicht nach IP44: einfache Installation, hervorragende Ausleuchtung
Produkte
Produkt | Vergleichen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 4'800 | 3000 4000 | 34.5 | 25 | |||
138 | 6'000 | 3000 4000 | 43.5 | 25 | |||
130 | 2'600 | 3000 4000 | 20.5 | 25 | |||
139 | 3'000 4'800 | 3000 4000 | 34.5 20.5 | 25 | |||
138 | 3'700 6'000 | 3000 4000 | 43.5 25.5 | 25 | |||
130 | 1'700 1'900 2'200 2'600 | 3000 4000 | 20 17 14 12 | 25 | |||
140 | 3'000 3'450 4'100 4'800 | 3000 4000 | 34 30 25 20 | 25 | |||
140 | 3'700 4'250 5'100 6'000 | 3000 4000 | 43 36 30 25 | 25 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Philips CoreLine FastSet ist ein energieeffizienter 1:1-LED-Ersatz für herkömmliche Feuchtraumleuchten nach IP44 im Innenbereich. Da die Lumenpakete mit denen von Leuchtstofflampen identisch sind, müssen bei Umrüstungsprojekten keine neuen Beleuchtungsberechnungen angestellt werden. Dank des All-in-One-Designs können Sie zwischen korrelierten Farbtemperaturen (CCT) und Lumenpaketen in ein und derselben Leuchte wechseln, um sie genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die Installation dieser LED-Feuchtraumleuchte nach IP44 ist ebenfalls schnell und flexibel, denn es besteht die Wahl zwischen einer einfachen Durchgangsverdrahtung oder einer Kabeleinführung von der Seite oder von der Rückseite der Leuchte. Das bedeutet, dass CoreLine FastSet Feuchtraumleuchten nach IP44 für den Innenbereich einfach als einzelne Leuchte, direkt als Anbauversion oder mit Halterungen montiert werden können. Sie lassen sich auch leicht mit anderen CoreLine FastSet Leuchten verbinden, um harmonische Lichtlinien zu schaffen. Wie Sie es von Philips erwarten können, ist jede CoreLine FastSet Leuchte auf Sicherheit ausgelegt. Die Schutzarten IP44 und IK06 schützen nicht nur vor versehentlichen Stößen, sondern die Sicherheitsstifte an der Leuchtenabdeckung verhindern auch, dass die Leuchte herunterfällt. Für intelligente Beleuchtungsanwendungen sind Interact Ready-Optionen erhältlich. Mit den wasserdichten CoreLine FastSet IP44 LED-Leuchten haben Sie also die perfekte Lösung für stark frequentierte Bereiche wie Parkhäuser, Waschküchen und Treppenhausbeleuchtung.
Vorteile
Nachrüstung auf energieeffiziente LED
Komplettlösung: Wechsel zwischen zwei Lichtleistungen (3000 lm, 6000 lm) und zwei Farbtemperaturen (3000 K, 4000 K) in einer Leuchte
Eigenschaften
Bis zu 140 lm/W
Identische Lichtleistungen wie Leuchtstofflampen 2400-6000 lm