LuxSpace PoE Einbaudownlight, 20 W, 200x200 mm, 2600 lm, 3000 K, Power over Ethernet, UGR19, Hochglanzreflektor, Weiß, IP20

DN572B LED24S/830 POE-E C WH

Produktbeschreibung

200x200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Beleuchtungssteuerung mit Power over Ethernet, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 97070300
Vollständiger Bestellcode: 871869997070300