Signify Signify Interact Deckensensoren

Einfache und effektive smarte Beleuchtung für alle.

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit den kabellosen Interact Ready Deckensensoren erweitern Sie mühelos Ihr smartes Beleuchtungssystem. Platzieren Sie die Sensoren dort, wo Sie sie für eine vollständige Abdeckung benötigen. Steuern Sie über einen einzigen Deckensensor eine ganze Gruppe von mit Interact vernetzten Leuchten und Geräten! Gruppieren Sie den Sensor mit anderen Interact Ready Sensoren für ultimative Flexibilität. Die Einteilung und Neueinteilung in Zonen wird mit der Interact App zum Kinderspiel. Bei der Verkabelung sind keine Grenzen gesetzt. Das Ergebnis: Eindrucksvolle Energieeinsparungen und außergewöhnlich flexible Steuerung.

Vorteile

    Anwendungsbereiche

    • Büroräume
    • Industrie
    • Bildungswesen
    • Gesundheitswesen
    • Einzelhandel
    • Hotel- und Gastgewerbe

    Downloads