Philips Dynalite Signal-Dimmerregler
Moderne und trotzdem einfache und energieeffiziente Regelungslösungen
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die Signal-Dimmerregler von Dynalite werden auch künftigen Projektanforderungen gerecht. Sie sind mit allen branchenüblichen Protokollen für Vorschaltgeräte (1–10 V, DSI, DALI und DALI-Übertragung) kompatibel und lassen sich flexibel an einer DIN-Schiene oder in einem Wandkasten anbringen. Sie unterstützen unzählige Vorschaltgeräteregler in zahlreichen Schaltkreisversionen und Größen und können je nach Projektanforderung einzeln oder als Bestandteil eines Systems verwendet werden.
Vorteile
Mehrere Protokolle unterstützt
Optionen erhältlich