Philips MasterConnect LEDtube KVG/VVG

LEDtubes für die kabellose, automatisierte Beleuchtung

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips MasterConnect ist der ideale Einstieg in die vernetzte Beleuchtung und bietet eine große Auswahl an vernetzten Retrofit LED-Lampen und Röhren. Für die Installation ist keine zusätzliche Verkabelung oder weitere Umbauten nötig: die Einrichtung erfolgt über unsere intuitive Bluetooth-App und über den offenen Zigbee 3.0 Standard. Philips MasterConnect bietet dabei die Möglichkeit der Automatisierung (Bewegungs-/Tageslichtsteuerung mit Sensoren), kabelloses Dimmen, Gruppierungen von Leuchtmitteln und die Erstellung von Beleuchtungsszenen. Das Resultat sind maximierte Energieersparnisse und ein komfortables und individuelleres Nutzererlebnis! Die Kompatibilität zu Interact ist ebenfalls vorhanden: Binden Sie die MasterConnect-Produkte bei bestehenden Interact-Systemen ein oder fügen Sie ein Interact-Gateway hinzu und nutzen Sie die Vorteile der Interact IoT-Plattform, wie bspw Dashboard Management, Fernwartungs- und Fernwartungsplanung und vieles mehr.

Vorteile

  • Betrieb am vorhandenem KVG/VVG-Vorschaltgerät oder 220-240V Netzanschluss

  • Keine zusätzliche Verkabelung nötig

Eigenschaften

  • Nutzlebensdauer von 60.000 Stunden

  • Einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme - mit intuitiver Bluetooth-App oder Interact App

Anwendungsbereiche

  • Für die Allgemeinbeleuchtung von Lager-, Kühl- und Parkhäusern, Fluren, Büros und Schulen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • KVG/VVG Version ausschließlich für Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät oder 230V geeignet

  • Beim Wechsel zu LEDtube muss überprüft werden. ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten

Downloads