Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40W E27 Bulb62405700 | - | - | - | E27 | ||
40W E27 Bulb16776200 | - | - | - | E27 | ||
40W E27 Bulb16777900 | - | - | - | E27 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die neuen, dekorativen Kabel mit E27 Fassung ermöglichen ein neues Beleuchtungserlebnis, bei der das Leuchtmittel im Mittelpunkt steht. Kombiniert mit der Philips Classic LEDbulb Deko-Kollektion oder den Philips Classic LEDbulb im Retrolook erzeugen Sie eine Atmosphäre ganz nach dem aktuellen Industriell-Einrichtungstrend. Das mit Stoff ummantelte Kabel hat eine Gesamtlänge von 2 Meter, welches verkürzt werden kann. Der schwarze, mattierte Baldachin und die E27 Fassung sind aus hochwertigem Metall verarbeitet. Die E27 Fassung ist in drei Farben erhältlich: Schwarz, Rosé und Gold.
Vorteile
Entspricht dem aktuellen Industriell-Einrichtungstrend
Ideal für Philips Classic LEDbulb Deko Kollektion oder Philips Classic LEDbulb im Retrolook
Eigenschaften
Schwarzer, mattierter Metall-Baldachin
Schwarzes, mit Stoff ummanteltes Kabel