Xitanium LED-Treiber – CR (Connected Ready)

Zuverlässige, leistungsstarke Technologie für extreme LED-Anwendungen

Produkte

Produkt Vergleichen
-
-
-
-

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips LED Xtreme Connected Ready Betriebsgeräte entsprechen vollständig der Zertifizierung nach D4i, inklusive der Zertifizierung nach DALI-2. Das ist die ideale Lösung: Verwandeln Sie Ihre Außenleuchten in smarte Leuchten, und erfüllen Sie mit den dual integrierten Stromversorgungen für Controller und Sensoren alle Anforderungen an deren Steuerung und Leistung. Diese smarten LED-Betriebsgeräte bieten überdies die Möglichkeit, eine Vielzahl von Informationen über Leuchten, Energieverbrauch und Diagnosedaten in einem standardisierten Format zu speichern und zu melden.

Vorteile

  • Ideal für IoT-Beleuchtung und externe DALI-Außenbeleuchtung (bis zu 15 Meter)

  • Branchenführende Betriebsgeräteeffizienz für hohe Energieeinsparungen

Eigenschaften

  • D4i und DALI-2 zertifiziert (DALI Teile 150, 250, 251, 252 und 253)

  • Externes DALI, mit 800 V DALI-Schnittstellenschutz

Anwendungsbereiche

  • Straßenbeleuchtung
  • Stadt-, Wohn- und dekorative Beleuchtung
  • Industrielle Beleuchtung
  • Tunnelbeleuchtung