LuxSpace PoE Einbaudownlight, 14.8 W, 200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, Power over Ethernet, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20

DN572B LED20S/840 POE-E C WH

Produktbeschreibung

200x200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Beleuchtungssteuerung mit Power over Ethernet, 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 97069700
Vollständiger Bestellcode: 871869997069700