LuxSpace PoE Einbaudownlight, 16.4 W, 200x200 mm, 2200 lm, 3000 K, Power over Ethernet, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20
DN572B LED20S/830 POE-E C WH
Produktbeschreibung
200x200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Beleuchtungssteuerung mit Power over Ethernet, 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung