Philips Accessory, Weiß
Produktbeschreibung
Philips Accessory, Weiß
Spezifikationen
- Gesamte Länge 1.800 mm
- Gesamte Breite 93 mm
- Gesamte Höhe 30 mm
- Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 30 x 93 x 1800 mm
- Material Stahl
- Schutzart (IP) -
- Schlagfestigkeit (IK) -
- Zubehörfarbe Weiß
- Nettogewicht (Stück) 0,340 kg