PrimaVision für SDW-TG

Hohe Qualität und Zuverlässigkeit

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von SDW-TG-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.

Vorteile

  • Einfache Installation – leuchtenintegriert

  • Automatische Abschaltung bei Ende der Lampenlebensdauer

Eigenschaften

  • In einer Gehäuseform verfügbar (S = Leuchteneinbau)

  • Geeignet für SDW-TG-Lampen mit 50 und 100 W

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und dekorative Beleuchtung im Innenbereich
  • Für Anwendungen mit sehr geringer Schalthäufigkeit
  • Zur Modernisierung bestehender SDW-TG-Beleuchtung