Österreich - Deutsch

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Masthalterung, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Interner Anschluss

Bestellnummer: 912300060119
Vollständiger Bestellcode: 871951424069800

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED60 [LED module 6000 lm]