Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 17.6 W, 1760 lm, 2200 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 11, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6
BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG
Produktbeschreibung
Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 1760 lm, 17.6 W, 100 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Interner Anschluss