Österreich - Deutsch

Philips TownTune Asymmetrisch DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 10, Schutzklasse II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Universalstück für Durchmesser 48–60 mm, justierbar, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, Konstanter Lichtstrom, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 912300024203
Vollständiger Bestellcode: 871869949762000