Produkte
| Produkt | Vergleichen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 2.117 | 3000 | 70 | 22 | |||
123 | 1.579,5 | 4000 | 70 | 12,8 | |||
105 | 6.400 | 3000 | 80 | 61 | |||
96 | 3.900 | 3000 | 80 | 40,5 | |||
101 | 5.400 | 3000 | 80 | 53 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
CityCharm wurde für urbane Räume entwickelt, in denen komfortables Licht, Atmosphäre und Design eine wichtige Rolle spielen. Sie verfügt über eine spezielle Optik zur Vermeidung von Blendung und zur besseren Gesichtserkennung (GentleBeam). Ihr dezentes Erscheinungsbild macht sie zu einer zeitlosen und zukunftsfähigen Produktreihe, ideal für Wohngebiete, Parks, Fußgängerwege und Fahrradwege, wo Sehkomfort verbunden mit maximaler Effizienz unabdingbar ist. Sie haben die Wahl zwischen zwei Designs, die Sie mit verschiedenem Zubehör erweitern können. Diese Auswahl ermöglicht es Ihnen der Umgebung am Tag und in der Nacht einen eigenen Charme zu verleihen.
Vorteile
Elegantes Design kombiniert mit einzigartiger Lichttechnik
Neuartige GentleBeam Technologie für ein einzigartig komfortables Licht bei gleichbleibender Effizienz
Eigenschaften
Vielzahl an Optionen für einen erhöhten Sehkomfort und Vermeidung von Blendung
Verschiedene Möglichkeiten zur individuelle Gestaltung des Erscheinungsbildes