Philips Pacific LED Gen5

Robuste, vernetzbare Leuchte mit hervorragender Leistung.

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Produkt Vergleichen
157
4.200
3000
25,5
19
160
2.300
4000
14,4
19
160
6.400
4000
40
19
162
6.400
4000
39,5
19
160
6.400
4000
40
22
160
6.400
4000
40
22
162
6.400
4000
39,5
22
162
6.400
4000
39,5
22

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Pacific LED gen5 ist eine innovative wasserdichte LED-Leuchte – die beste ihrer Klasse, die für ihre optimale Leistung gelobt wird. Sie erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der modernen und rauen Industrie. Es handelt sich um eine sehr robuste, kompakte und zuverlässige Leuchte mit ausgezeichneter Lichtqualität. Mit einem hohen Grad an mechanischem (IK08), Wasser- und Staubschutz (IP66), kombiniert mit bewährter Chemikalienbeständigkeit, kann die Pacific LED gen5 den rauen Bedingungen der Automobil-, Lebensmittel- und Schwerindustrie perfekt standhalten. Aber auch in Parkhäusern und Lagerhallen leistet sie gute Dienste. Pacific LED gen5-Leuchten bieten eine hervorragende, artefaktfreie Lichtqualität und ein homogenes Licht, das mit verschiedenen Optiken und einer breiten Palette von Lichtleistungen (bis zu 15.000 lm) angeboten wird. Dies sorgt für mehr Flexibilität bei der Planung optimierter Beleuchtungskonzepte. Sie sind außerdem nach einem zirkulären Konzept konzipiert, was bedeutet, dass diese vollständig wartungsfähigen Leuchten aufgerüstet werden können, um ihre Gesamtlebensdauer zu verlängern. Die Leuchten zeichnen sich durch ihre schnelle und einfache Installation aus, die durch die Verdrahtung und verschiedene Anschluss- und Montagemöglichkeiten erleichtert wird. Aber auch wegen ihrer attraktiven Gesamtbetriebskosten, Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit – bei minimaler Betriebsunterbrechung in anspruchsvollen Anwendungen. Um die Pacific LED gen5 abzurunden, eröffnet die Systemintegration mit Interact Industry zusätzliche Möglichkeiten für optimierte Effizienz, Energieeinsparungen, verbessertes Lichtmanagement, Produktivität und Sicherheit. Das macht sie in jeder Hinsicht zukunftssicher. Entdecken Sie Pacific LED gen5: optimale Leistung für anspruchsvolle Umgebungen.

Vorteile

  • Lange Nutzlebensdauer für eine problemlose Beleuchtungsanlage.

  • Aufgrund des breiten Einsatzbereiches, einschließlich Nahrungsmittelproduktion, Schwer- und Chemieindustrie, Automobilindustrie, Parkhäuser und Lagerhaltung auch für Ihre industrielle Anwendung geeignet.

Eigenschaften

  • Äußerst energieeffizient und lange Nutzlebensdauer: bis zu 165 lm/W und 100.000 Std. Nutzlebensdauer bei L80.

  • Großer Anwendungsbereich mit umfangreicher Lichtleistung (bis zu 15.000 Lumen) und großer Optikauswahl, kombiniert mit hochwertigen, chemikalienbeständigen Materialien.

Anwendungsbereiche

  • Nahrungsmittelverarbeitung
  • Parkhäuser
  • Produktionsstätten
  • Lagerhallen/Verteilzentren

Warn- und Sicherheitshinweise

  • UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.

  • Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Downloads