Philips ArenaVision LED gen3.5, 1670 W, 222536 lm, 5700 K, Asymetrický široký paprsek
BVP428 2690/857 PSD BV S2 D9 T25 OUT
Popis výrobku
Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 222536 lm, 1670 W, 133 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335), Asymetrický široký paprsek, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED2600 [LED module 260000 lm]
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let