Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66
VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Pro výložník o průměru 42 až 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída III, Dvoupólová připojovací jednotka