Nové
SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 23.3 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, SDP1, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10
VGP726 LED40/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A
Popis výrobku
Solar streetlight, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Vrcholu sloupu, Montážní příruba pro průměr 76 až 62 mm, Profil solární regulace verze 1, 3600 lm, 23.3 W, 155 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels