Nové
SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 25 W, 3597 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, SDP1, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10
VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A
Popis výrobku
Solar streetlight, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Vrcholu sloupu, Montážní příruba pro průměr 76 až 62 mm, Profil solární regulace verze 1, 3597 lm, 25 W, 144 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels