Česká republika - Čeština

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 27.5 W, 2380 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2380 lm, 27.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 912300024172
Úplný objednací kód: 871869949455100

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
Řada

Produkt