Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, STD
BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P
Popis výrobku
Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 76 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor