Philips TownTune Central Post-Top DTD, Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, STD
BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P
Popis výrobku
Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor