Výrobky
Výrobek | Porovnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 3 268 | 3000 | 80-89 | 30 | |||
142 | 3 828 | 4000 | 70-79 | 27 | |||
117 | 5 104 | 3000 | 80-89 | 43,5 | |||
152 | 5 632 | 4000 | 70-79 | 37 | |||
88 | 5 460 | 4000 | 70-79 | 62 |
informace o řadě výrobků
Popis
Mnohé městské orgány vítají výhody moderního osvětlení exteriéru. Patří sem atraktivnější městské prostředí a zvýšené pohodlí a bezpečnost pro veřejnost. Nemluvě o pozitivním vlivu na životní prostředí a dotváření vizuální podoby aglomerací. Ve spolupráci se studiem Holscher Design vyvinula společnost Philips svítidla MileWide², nástupce velmi oblíbené řady MileWide. Díky řadě speciálních sloupů a výložníků se ryzí, čistý design MileWide² dokonale začlení do moderního města dneška a zítřka. Díky své vysoce kvalitní povrchové úpravě a vysoké úrovni světelného výkonu je MileWide² vhodný pro celou řadu využití, od silnic až po centra měst. Vícevrstvá optika nabízí rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění, což umožňuje přímou výměnu výbojkových soustav, aniž by bylo nutné provést změny rozteče sloupů, montážní výšky nebo kvality světla.
Výhody
Konzistence a kontinuita designu řady
Významné úspory energie (až 80 % ve srovnání s HPL), aniž by to bylo na úkor jakosti světla
Vlastnosti
Čistý design, vysoce kvalitní povrchová úprava
Navrženo pro LED – bez kompromisů