MileWide²

MileWide² – skvělý design a vynikající účinnost

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Mnohé městské orgány vítají výhody moderního osvětlení exteriéru. Patří sem atraktivnější městské prostředí a zvýšené pohodlí a bezpečnost pro veřejnost. Nemluvě o pozitivním vlivu na životní prostředí a dotváření vizuální podoby aglomerací. Ve spolupráci se studiem Holscher Design vyvinula společnost Philips svítidla MileWide², nástupce velmi oblíbené řady MileWide. Díky řadě speciálních sloupů a výložníků se ryzí, čistý design MileWide² dokonale začlení do moderního města dneška a zítřka. Díky své vysoce kvalitní povrchové úpravě a vysoké úrovni světelného výkonu je MileWide² vhodný pro celou řadu využití, od silnic až po centra měst. Vícevrstvá optika nabízí rovnoměrné vyzařování a snížené oslnění, což umožňuje přímou výměnu výbojkových soustav, aniž by bylo nutné provést změny rozteče sloupů, montážní výšky nebo kvality světla.

Výhody

  • Konzistence a kontinuita designu řady

  • Významné úspory energie (až 80 % ve srovnání s HPL), aniž by to bylo na úkor jakosti světla

Vlastnosti

  • Čistý design, vysoce kvalitní povrchová úprava

  • Navrženo pro LED – bez kompromisů

Použití

  • Obytné ulice
  • Cesty pro chodce, cyklostezky, parkoviště, kruhové objezdy
  • Hlavní silnice
  • Dálnice
  • Parkoviště