Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG10-10
BSP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Sada pro zavěšení, jednoduchá, standardní, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice
Specifikace
- Kód řady svítidel LED60 [LED module 6000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let