Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 26.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI70, Široké vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66
BDS491 LED40/730 PSU I DW DF-S GR H07 60
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3200 lm, 26.5 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 0,2 m bez konektoru, Volné přívody / kabely
Specifikace
- Kód řady svítidel LED40 [LED module 4000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle