Česká republika - Čeština

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 23.5 W, 2400 lm, 3000 K, CRI80, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66

BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj, regulační, 2400 lm, 23.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 0,2 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 912300024693
Úplný objednací kód: 871951420201600