Philips Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

Ovládání a příslušenství k vedení pro architektonické osvětlení DMX

informace o řadě výrobků

Popis

Ovládací prvky a příslušenství ke kabeláži rozhraní ZXP399 DMX jsou určena k použití s našimi svítidly pro architektonické osvětlení a osvětlení fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar). K ovládání DMX patří hlavní ovladač, samostatný ovladač, dílčí ovladače, zesilovač DMX a adresovací zařízení DMX. Hlavní ovladač: průmyslový počítač, který dokáže ovládat až 6000 systémů DMX. Samostatný ovladač: pro středně velká řešení s až 700 systémy DMX. Příslušenství ke kabeláži obsahuje napájecí a propojovací kabely s konektory IP67 (zástrčky i zásuvky) a koncovkami. Adresovací zařízení: toto ruční zařízení dokáže zapsat adresy DMX pro celý systém během několika minut. Zesilovač DMX: tento kompaktní zesilovač IP65 s nízkým výkonem dokáže zesílit signál DMX až na 100 metrů.

Výhody

    Použití

    • Mosty, památky, fasády
    • Krajina
    • Parky a náměstí

    Stahování