Přehled
Specifikace
Stahování
Kde koupit
Domů
Výrobky
Ovládací prvky osvětlení
Interact pro inteligentní budovy
Senzory a řídicí jednotky integrované do svítidel Interact
SC100B/02 SR Transceiver WH
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
Senzory a řídicí jednotky integrované do svítidel Interact
Signify SC100B/02 SR Transceiver WH
Popis výrobku
Signify SC100B/02 SR Transceiver WH
Kód objendávky:
913701069303
Úplný objednací kód:
872016932195300
Specifikace
Rozbalit vše
Provozní a elektrické
Vstupní proud (jmen.)
20 mA
Mechanické a materiály
Celková hmotnost (kus)
0,018 kg
Certifikace a použití
Značka CE
Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS
Ano
Rozsah okolní teploty
–40 až +65 °C
Označení a balení
Objednací název produktu
SC100B/02 SR Transceiver WH
Celý název výrobku
SC100B/02 SR Transceiver WH
Full EOC
872016932195300
Kód objednávky
32195300
Číslo materiálu (12NC)
913701069303
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8720169321953
Číslování SAP – balení v krabičce
50
Pouzdro – EAN/UPC
8720169321960
Stahování
Letáky
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913701069303 cs_CZ
pdf 61.5 kB
Katalogy
Instalační pokyny
SC100B Transceiver Installation Instructions
pdf 517.2 kB
Vizuální materiály
Product-Photographs-913701069303_EU
Více položek
Jiné
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Interact-SC100B-02-SR-Transceiver-WH-913701069303
pdf 587.3 kB