Přehled
Specifikace
Stahování
Kde koupit
Domů
Výrobky
Ovládací prvky osvětlení
Interact pro inteligentní budovy
Senzory a řídicí jednotky integrované do svítidel Interact
LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
Senzory a řídicí jednotky integrované do svítidel Interact
Signify LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W
Popis výrobku
Signify LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W
Kód objendávky:
913701063103
Úplný objednací kód:
871951447871800
Specifikace
Rozbalit vše
Mechanické a materiály
Celková hmotnost (kus)
0,300 kg
Certifikace a použití
Značka CE
Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS
Ano
Rozsah okolní teploty
–40 až +55 °C
Označení a balení
Objednací název produktu
LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W
Celý název výrobku
LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W
Full EOC
871951447871800
Kód objednávky
47871800
Číslo materiálu (12NC)
913701063103
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8719514478718
Číslování SAP – balení v krabičce
64
Pouzdro – EAN/UPC
8719514478725
Stahování
Letáky
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913701063103 cs_CZ
pdf 49.3 kB
Katalogy
Instalační pokyny
LCN41x0 Sensor Installation Instructions
pdf 1.1 MB
Vizuální materiály
Product-Photographs-913701063103_EU
Více položek