Přehled
Specifikace
Stahování
Kde koupit
Domů
Výrobky
Ovládací prvky osvětlení
Interact pro inteligentní budovy
Dálkové ovladače Interact Signify
IRT9010/00 Transmitter IR Point
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
Dálkové ovladače Interact Signify
Philips IRT9010/00 Transmitter IR Point
Popis výrobku
Philips IRT9010/00 Transmitter IR Point
Kód objendávky:
913700392403
Úplný objednací kód:
871869659666100
Specifikace
Rozbalit vše
Mechanické a materiály
Celková hmotnost (kus)
0,041 kg
Označení a balení
Objednací název produktu
IRT9010/00 Transmitter IR Point
Celý název výrobku
IRT9010/00 Transmitter IR Point
Full EOC
871869659666100
Kód objednávky
59666100
Číslo materiálu (12NC)
913700392403
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8718696596661
Číslování SAP – balení v krabičce
1
Pouzdro – EAN/UPC
8718696596678
Stahování
Letáky
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700392403 cs_CZ
pdf 300.8 kB
Katalogy
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - IRT9010/00 Transmitter IR Point
pdf 812.6 kB
Instalační pokyny
IRT9010 Transmitter IR Point
pdf 738.9 kB
Vizuální materiály
Product-Photographs-913700392403_EU
Více položek