Přehled
Specifikace
Stahování
Kde koupit
Domů
Výrobky
Ovládací prvky osvětlení
Interact pro inteligentní budovy
Stropní senzory Signify Interact
MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
Stropní senzory Signify Interact
Signify MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A
Popis výrobku
Signify MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A
Kód objendávky:
913701071603
Úplný objednací kód:
872110306795100
Specifikace
Rozbalit vše
Provozní a elektrické
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní proud (jmen.)
0.01 A
Mechanické a materiály
Celková hmotnost (kus)
0,120 kg
Certifikace a použití
Značka CE
Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS
Ano
Rozsah okolní teploty
-40 °C až 65 °C
Podmínky použití
Minimální výška stropu (v m)
4 m
Maximální výška stropu - hlavní pohyb (v m)
12 m
Označení a balení
Objednací název produktu
MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A
Celý název výrobku
MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A
Full EOC
872110306795100
Kód objednávky
06795100
Číslo materiálu (12NC)
913701071603
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8721103067951
Číslování SAP – balení v krabičce
6
Pouzdro – EAN/UPC
8721103067975
Stahování
Letáky
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913701071603 cs_CZ
pdf 58.4 kB
Katalogy
Instalační pokyny
MPS3221 Sensor Installation Instructions
pdf 892.6 kB
List specifikací
MPS32x1 Occupancy Sensor Specification Sheet
pdf 899.7 kB
Vizuální materiály
Product-Photographs-913701071603_EU
Více položek