Philips Signální ovladače stmívačů Dynalite
Sofistikovaná, a přitom jednoduchá energeticky účinná řešení ovládání osvětlení
informace o řadě výrobků
Popis
Řada Dynalite signálních stmívačů byla navržena tak, aby splňovala požadavky budoucích projektů. Jsou schopny přenášet všechny standardní předřadníkové protokoly (1–10 V, DSI, DALI a všesměrové DALI) a podporují montáž jak na lištu DIN, tak i do nástěnných skříněk, což zvyšuje flexibilitu při montáži. Tato řada signálních stmívačů také podporuje širokou řadu předřadníkových ovladačů s množstvím obvodů, v různých velikostech a v samostatném nebo systémovém zapojení, podle požadavků libovolného projektu.
Výhody
Několik podporovaných protokolů
K dispozici volitelné příslušenství