Philips PrimaVision Power for CDM
PrimaVision Power (100W a 150W) pro CDM – vysoký výkon zabalený do malých rozměrů
informace o řadě výrobků
Popis
Předřadník PrimaVision Power je navržen tak, aby dosahoval optimálního výkonu u světelných zdrojů CDM 100 a 150 W – je tedy ideálním řešením tam, kde se klade důraz na světlo s vysokou intenzitou.
Výhody
Optimální výkon světelných zdrojů díky minimální toleranci výkonu světelného zdroje
Životnost světelných zdrojů CDM je zvýšena až o 30 %
Vlastnosti
Funkce Loop Through (v nezávislé verzi)
Nízké ztráty energie na předřadníku