informace o řadě výrobků
Popis
Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.
Výhody
Úspora energie až 88 % ve srovnání s halogenovými žárovkami
Kompatibilita se širokým spektrem transformátorů
Vlastnosti
Snadná modernizace
Životnost 15 000 hodin